LM2621EVAL

Información general

Low Input Voltage, Step-Up DC-DC

Funciones
  • 1MHz Switching frequency minimizes board size
  • 0.1uA shutdown current maximizes battery life
  • Start-up at 1.1V; operational down to 0.65V
  • Step-up or SEPIC applications
  • MSOP-8 package - half the size of 8-Pin SO

 

Convertidores de CC/CC
LM2621 — CC-CC elevador, corriente de carga de 1 A, tensión de entrada de 1.2 V a 14 V
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LM2621EVAL/NOPB — Low Input Voltage, Step-Up DC-DC Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LM2621EVAL/NOPB — Low Input Voltage, Step-Up DC-DC Evaluation Module
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
Certificado LM2621EVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos