LM2623EV

Información general

General Purpose, Gated Oscillator Based, DC/DC Boost Converter

Funciones
  • Good efficiency Over a Very Wide Load Range
  • Very Low Output Voltage Ripple
  • Small, Mini-SO-8 Package (half the Footprint of Standard 8 pin SO Package)
  • 1.09 mm Package height
  • Up to 2 MHz Switching Frequency
  • .8V to 14V Operating Voltage
  • 1.1V Start-up Voltage
  • 1.24V - 14V Adjustable Output Voltage
  • Up to 2A Load Current at low Output Voltages
  • 0.17 Ohm Internal MOSFET
  • Up to 90% Regulator Efficiency
  • 80 micro A Typical Operating Current (into Vdd pin of supply)
  • <2.5microA Guaranteed Supply Current in Shutdown
  • 4mm X 4 mm Thermally Enhanced LLP Package Option

Applications:

  • Cameras, Pagers and Cell Phones
  • PDAs, Palmtop Computers, GPS devices
  • White LED Drive, TFT or Scanned LCDs
  • Flash Memory Programming
  • Hand-Held Instruments
  • 1,2, 3 or 4 Cell Alkaline Systems
  • 1, 2, or 3 Cell Lithium-ion Systems

 

Convertidores de CC/CC
LM2623 — CC-CC elevador, corriente de carga de 2 A, tensión de entrada de 0.8 V a 14 V LM2623-Q1 — CC/CC elevador, corriente de carga de 2 A, tensión de entrada de 0.8 V a 14 V, certificación AEC-Q10
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LM2623EV/NOPB — General Purpose, Gated Oscillator Based, DC DC Boost Converter

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LM2623EV/NOPB — General Purpose, Gated Oscillator Based, DC DC Boost Converter
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
* EVM User's guide AN-1274 LM2623 Evaluation Board (Rev. H) 29/04/2013
Certificado LM2623EV/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos