LM26400YEVAL

LM26400YEVAL

Haga su pedido ahora

Información general

The LM26400Y demonstration board was designed to provide two 2A outputs at 1.2V and 2.5V respectively. It uses the ETSSOP package option of the LM26400Y for easier probing. The design emphasizes on the compactness of the LM26400Y PCB layout and is thermally optimized. The total solution size is about 20mm by 30mm. The board supports the conversion from an input voltage ranging from 5V to 20V down to output voltages of 1.2V and 2.5V. With the availability of a separate 5V rail and a couple of small bootstrap diodes, the board also supports an input voltage down to 3.3V with 2A output currents. The EN pins are pulled up to VIN by default for easy evaluation but can also be easily controlled by external logic.

Funciones
  • Input voltage range of 3-20V
  • Dual 2A output
  • Output voltage down to 0.6V
  • Internal compensation
  • 500kHz PWM frequency
  • Separate enable pins
  • Separate soft start pins
  • Frequency foldback protection
  • 175mΩ NMOS switch
  • Integrated bootstrap diodes
  • Over-current protection
  • ETSSOP and LLP packages
  • Thermal shutdown
Convertidores de CC/CC
LM26400Y — Regulador reductor doble de rango de entrada amplio de 2 A y 500 kHz
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LM26400YEVAL/NOPB — Dual 2A, 500kHz Wide Input Range Buck Regulator

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LM26400YEVAL/NOPB — Dual 2A, 500kHz Wide Input Range Buck Regulator
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
* EVM User's guide LM26400Y Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. B) PDF | HTML 20/12/2021
Certificado LM26400YEVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos