LM26420XSQEVAL

LM26420XSQEVAL

Haga su pedido ahora

Información general

The LM26420 Evaluation board was designed to provide two 2A outputs, VOUT1 and VOUT2 . It is available in either the eTSSOP package option of the LM26420 for easier probing or the LLP version for evaluating the smaller package. The design emphasizes on the compactness of the LM26420 PCB layout and is thermally optimized. The total solution size is less than 35mm by 40mm. The board supports the conversion from an input voltage ranging from 3V to 5.5V down to output voltages of 0.8V for each channel. VOUT1 and VOUT2 are set to 1.2V and 2.5V respectively. The feedback resistor can be changed to support output voltages as low as 0.8V or as high at 4.5V, assuming VIN is high enough to support it. The EN pins are pulled up to VIN by jumpers for easy evaluation but can also be easily controlled by external logic.

Funciones
  • Input Voltage: 3V to 5.5V
  • Output Voltages: 1.2 VOUT1 and 2.5 VOUT2
  • Maximum load current: 2A/output
  • Minimum load current: 0A
  • Size: 1.35 in. x 1.6 in.
  • Peak Current Limit: approx= 3.2A at 25°C
  • Nominal Switching Frequency: 2.2 MHz
  • IC package LLP

 

Convertidores de CC/CC
LM26420 — Convertidor CC/CC síncrono doble de alta eficiencia de 2 A LM26420-Q1 — Convertidor CC/CC síncrono doble de alta eficiencia de 2 A, calificado para automoción
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LM26420XSQEVAL/NOPB — LM26420 2.2 MHz, LLP Synchronous Buck Evaluation Board

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LM26420XSQEVAL/NOPB — LM26420 2.2 MHz, LLP Synchronous Buck Evaluation Board
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
Ver todo 3
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide AN-1870 LM26420 Evaluation Board (Rev. B) 24/04/2013
Certificado LM26420XSQEVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019
Certificado LM26420XSQEVAL/NO EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos