LM2651-3.3EVAL

Regulador de conmutación de alta eficiencia de 1.5 A

LM2651-3.3EVAL

Haga su pedido ahora

Información general

1.5A High Efficiency Switching Regulator

Funciones
  • Ultra high efficiency up to 97%.
  • High efficiency over a 1.5A to milliamperes load range
  • 4V to 14V input voltage range
  • 1.8V, 2.5V, 3.3V, or Adj output voltage
  • Internal MOSFET switch with low RDS(on) of 75mW
  • 300kHz fixed frequency internal oscillator
  • 7mA shutdown current
  • Patented current sensing for current mode control
  • Input undervoltage lockout
  • Adjustable soft-start
  • Current limit and thermal shutdown
  • 16-pin TSSOP package

     

     
DC/DC converters
LM2651 Regulador de conmutación de alta eficiencia de 1.5 A
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LM2651-3.3EVAL/NOPB — 1.5A High Efficiency Switching Regulator

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LM2651-3.3EVAL/NOPB 1.5A High Efficiency Switching Regulator

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 3
Tipo Título Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide LM2651 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. D) PDF | HTML 11/01/2022
Certificado LM2651-3.3EVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019
Certificado LM2651-3.3EVAL/NO EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.