LM2661-3-4EVAL

LM2661-3-4EVAL

Haga su pedido ahora

Información general

Los modelos LM2661, LM2663 y LM2664 forman parte de una familia de convertidores de tensión para bombas de carga CMOS (Tabla 2). Cada uno de estos dispositivos utiliza dos condensadores pequeños para lograr la inversión o la duplicación de tensión sin el costo, el tamaño y la EMI de los convertidores basados en inductores. Cada dispositivo tiene una función de apagado y las unidades LM2661 y el LM2663 también ofrecen la opción de ejecutar el oscilador de reloj desde una fuente externa. El reloj también se puede ralentizar con un condensador externo en el LM2661 y el LM2663. El tamaño pequeño y el perfil bajo de estos circuitos los hace perfectos para teléfonos celulares, computadoras portátiles, fuentes de alimentación de amplificadores operacionales, fuentes de alimentación de interfaz, instrumentos médicos, PDA y dispositivos portátiles.

Convertidores de CC/CC
LM2663 — Convertidor de tensión de capacitador conmutado de 200 mA con modo de desconexión de baja corriente LM2664 — Inversor de tensión de capacitor conmutado con entrada de tensión de 1.8 V a 5.5 V
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LM2661/3/4EVAL/NOPB — Switched Capacitor Voltage Converter

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LM2661/3/4EVAL/NOPB — Switched Capacitor Voltage Converter
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
Ver todo 3
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide AN-1142 LM2661/3/4 Evaluation Board (Rev. C) 30/04/2013
Certificado LM2661/3/4EVAL/NO EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019
Certificado LM2661/3/4EVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos