LM2675-5.0EVAL

Convertidor de potencia SIMPLE SWITCHER y módulo de evaluación de regulador de tensión reductor de 1

LM2675-5.0EVAL

Haga su pedido ahora

Información general

Amp Step-Down High-Efficency SIMPLE SWITCHER Evaluation Board.

The LM2675 SIMPLE SWITCHER step-down regulator provides all the active functions for a step-down regulator capable of driving a 1A load. Switching frequency is internally set to 260 kHz, allowing smaller-sized filter components than would be needed with lower-frequency switching regulators. The internal switch is an 0.25-ohm DMOS device, providing very high-efficiency power conversion. With this high efficiency, the copper traces on the printed circuit board are the only heat sinking needed.

The LM2675-5.0 Evaluation board is fully assembled and tested surface-mount regulator that provides a 5V? 1.5% output at up to 1A, from an input of 8V to 40V. The overall efficiency is typically as high as 90%. The operating temperature range is 0°C to + 85°C.

Convertidores de CC/CC
LM2675 Regulador reductor SIMPLE SWITCHER® de 6.5 V a 40 V, 1 A y bajo número de componentes
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LM2675-5.0EVAL — SIMPLE SWITCHER Power Converter High Efficiency 1A Step-Down Voltage Regulator Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LM2675-5.0EVAL SIMPLE SWITCHER Power Converter High Efficiency 1A Step-Down Voltage Regulator Evaluation Module

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 2
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide LM2675 5.0EVAL 1A Step-Down High-Efficiency SIMPLE SWITCHER Eval Brd (Rev. C) 24/04/2013
Certificado LM2675-5.0EVAL EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.