LM2679-5.0EVAL

Regulador de tensión reductor de 5 A SIMPLE SWITCHER® con módulo de evaluación de límite de corrient

LM2679-5.0EVAL

Haga su pedido ahora

Información general

Simple Switcher 5A Step-Down Voltage Regulator with Adjustable Current Limit

Funciones
  • Efficiency up to 92%
  • Simple and easy to design with (using off-the -shelf external components)
  • Resistor programmable peak current limit over a range of 3A to 7A
  • 120 m W DMOS output switch
  • 3.3V, 5V and 12V fixed output and adjustable (1.2V to 37V) versions
  • +/-2% maximum output tolerance over full line and load conditions
  • Wide input voltage range: 8V to 40V
  • 260 KHz fixed frequency internal oscillator
  • Softstart capability
  • -40 to +125 degrees C operating junction temperature range

 

Convertidores de CC/CC
LM2679 Regulador de conmutación CC/CC reductor de 5 A y 8 V a 40 V SIMPLE SWITCHER® con límite de corriente
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LM2679-5.0EVAL/NOPB — Regulador de tensión reductor de 5 A SIMPLE SWITCHER® con módulo de evaluación de límite de corriente ajustable

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LM2679-5.0EVAL/NOPB Regulador de tensión reductor de 5 A SIMPLE SWITCHER® con módulo de evaluación de límite de corriente ajustable

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 3
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide AN-1135 LM267X 3A, 5A Evaluation Boards (Rev. D) 24/04/2013
Certificado LM2679-5.0EVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019
Certificado LM2679-5.0EVAL/NO EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.