LM2700MT-ADJEV

LM2700MT-ADJEV

Haga su pedido ahora

Información general

A high current step-up DC/DC converter which can be used for TFT-LCD applications.

Funciones
  • 3.6A, 0.08Ohms, internal switch
  • Operating input voltage range of 2.2V to 12V
  • Input undervoltage protection
  • Adjustable output voltage up to 17.5V
  • 600kHz/1.25MHz pin selectable frequency operation
  • Over temperature protection
  • Small 14-Lead TSSOP or LLP package

Applications:

  • LCD Bias Supplies
  • Handheld Devices
  • Portable Applications
  • GSM/CDMA Phones
  • Digital Cameras

 

Convertidores de CC/CC
LM2700 — Convertidor CC/CC PWM elevador de 600 kHz/1.25 MHz y 2.5 A LM2700Q-Q1 — Convertidor CC/CC PWM elevador de 600 kHz/1.25 MHz y 2.5 A, certificación AEC-Q100
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LM2700MT-ADJEV/NOPB — 600kHz 1.25MHz, 2.5A, Step-up PWM DC DC Converter Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LM2700MT-ADJEV/NOPB — 600kHz 1.25MHz, 2.5A, Step-up PWM DC DC Converter Evaluation Module
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
Ver todo 3
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide AN-1308 LM2700 Evaluation Board (Rev. A) 30/04/2013
Certificado LM2700MT-ADJEV/NO EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019
Certificado LM2700MT-ADJEV/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos