LM2727EVAL

Información general

N-Channel FET Synchronous Buck Regulator Controller

Funciones
  • Input from 2.2V to 16V
  • Output adjustable down to 0.6V
  • Power Good flag and output enable
  • Output under-voltage and over-voltage latch-off (LM2727 only)
  • Reference Accuracy: 1.5% over temperature
  • Current limit without sense resistor
  • Soft start
  • Switching frequency from 50 kHz to 2 MHz
  • Tiny plastic TSSOP-14 package

Applications:

  • Set-Top Boxes/Home Gateways
  • Core Logic Regulators
  • High-Efficiency Buck Regulation

 

Controladores de CC/CC
LM2727 — Controlador reductor síncrono FET de canal N de 2.2 V a 16 V y 2 MHz con cierre de sobretensión y su LM2737 — Controlador reductor síncrono FET de canal N de 2.2 V a 16 V y 2 MHz con señal de alarma de sobreten
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LM2727EVAL — N-Channel FET Synchronous Buck Regulator Controller for Low Output Voltages

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LM2727EVAL — N-Channel FET Synchronous Buck Regulator Controller for Low Output Voltages
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
Ver todo 3
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide LM2742 Buck Controller Evaluation Module User's Guide (Rev. B) PDF | HTML 24/01/2022
Guía del usuario LM2727 Buck Controller Evaluation Module User's Guide (Rev. D) PDF | HTML 23/02/2022
Certificado LM2727EVAL EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos