LM2733YEVAL

LM2733YEVAL

Haga su pedido ahora

Información general

LM2733Y 0.6MHz Boost Converter With 40V Internal FET Switch

Funciones
  • 40V DMOS FET switch
  • 0.6MHz switching frequency
  • Low RDS(ON) DMOS FET
  • Switch current up to 1A
  • Wide input voltage range (2.7V-14V)
  • Low shutdown current (<1µA)
  • 5-lead SOT-23 package
  • Uses tiny capacitors and inductors
  • Cycle-by cycle current limiting
  • Internally compensated

Applications:

  • White LED current source
  • PDA's and palm-top computers
  • Digital cameras
  • Portable phones and games
  • Local boost regulator

 

Convertidores de CC/CC
LM2733 — Convertidores de impulso de 0.6/1.6 MHz con conmutador FET interno de 40 V en SOT-23
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LM2733YEVAL/NOPB — 0.6 1.6 MHz Boost Converters with 40V Internal FET Switch Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LM2733YEVAL/NOPB — 0.6 1.6 MHz Boost Converters with 40V Internal FET Switch Evaluation Module
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
* EVM User's guide AN-1280 LM2731/LM2733 Evaluation Board (Rev. B) 24/04/2013
Certificado LM2733YEVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos