LM2735XMFEVAL

LM2735XMFEVAL

Haga su pedido ahora

Información general

The demo board included in this shipment uses the LM2735X 1.6MHz DC-DC switching regulator that converts 3V to 5.5V input to 12V output for up to 500mA load current depending on Vin. This is a 2-layer board using the bottom layer as a Ground plane.

Funciones
  • Input voltage range 2.7V to 5.5V
  • Output voltage range 3V to 24V
  • 2.1A switch current over full temperature range
  • Current-Mode control
  • Logic high enable pin
  • Ultra low standby current of 80 nA in shutdown
  • 170Ωm NMOS switch
  • 2% feedback voltage accuracy
  • Ease-of-use, small total solution size
          • Internal soft-start
          • Internal compensation
          • Two switching frequencies
          • 520 kHz (LM2735-Y)
          • 1.6 MHz (LM2735-X)
          • Uses small surface mount inductors and chip capacitors
          • Tiny SOT23-5, LLP-6, and eMSOP-8 packages
Convertidores de CC/CC
LM2735 — Regulador CC-CC SEPIC y aumento de eficiencia de espacio de 520 kHz/1.6 MHz LM2735-Q1 — Regulador CC/CC SEPIC y aumento de eficiencia de espacio de 520 kHz y 1.6 MHz, certificación AEC-Q10
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LM2735XMFEVAL/NOPB — 520kHz 1.6MHz - Space-Efficient Boost and SEPIC DC-DC Regulator LM2735X Boost 5-Pin SOT23 Demo Board

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LM2735XMFEVAL/NOPB — 520kHz 1.6MHz - Space-Efficient Boost and SEPIC DC-DC Regulator LM2735X Boost 5-Pin SOT23 Demo Board
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
* EVM User's guide AN-1664 LM2735X 5-Pin SOT23 Demo Board (Rev. B) 24/04/2013
Certificado LM2735XMFEVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos