LM27403EVM-POL600

LM27403EVM-POL600

Haga su pedido ahora

Información general

LM27403EVM-POL600 is a 600-kHz synchronous buck dc-dc regulator showcasing high power density and high efficiency. A 20 mm x 15 mm module on a single-side PCB uses a power block MOSFET from TI. Accurate overcurrent protection is available by leveraging the inductor’s sub-mΩ DCR and MOSFET package resistance. A 2N3904 BJT senses temperature to compensate for the copper temperature coefficient and to provide a thermal shutdown function based on a desired temperature setpoint. Precision enable, power supply tracking, open-drain power good indicator, remote sense, and synchronization features are also provided. The module is solder mounted directly on the motherboard for maximum thermal performance.

Funciones
  • Small footprint, 20 mm x 15 mm single-sided
  • 3V to 20V input voltage range, 30A output current
  • 600-kHz switching frequency, synchronizable to an external clock signal up to 1.2 MHz
  • High conversion efficiency: 91% at 1.8 V, 30 A
  • Inductor DCR current sensing with remote BJT thermal compensation
Controladores de CC/CC
LM27403 — Controlador reductor síncrono de modo de tensión de 3 V a 20 V y detección de corriente DCR con temp
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LM27403EVM-POL600 — Evaluation Module - LM27403 600kHz High Power Density POL

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LM27403EVM-POL600 — Evaluation Module - LM27403 600kHz High Power Density POL
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
Ver todo 3
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide LM27403EVM-POL600 30A Ultra-Compact DC/DC Regulator Evaluation Module 16/10/2013
Certificado LM27403EVM-POL600 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019
Artículo técnico High Density PCB Layout of DC/DC Converters, Part 2 PDF | HTML 16/09/2015

Recursos de diseño

Desarrollo de hardware

Placa de evaluación
LM27403EVM — Kit de evaluación de reductor de 12 V a 1.2 V/25 A de alta eficiencia LM27403 con detección de corri

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos