LM2841YMK-ADJEV

LM2841YMK-ADJEV

Haga su pedido ahora

Información general

The LM2841 evaluation board is designed to provide the design engineer with a fully functional power converter based on the buck topology to evaluate the LM2841 series of buck regulators. The evaluation board comes populated with the LM2841YMK-ADJL but can easily be modified to accommodate any of the LM2841 regulator ICs.

Convertidores de CC/CC
LM2841 — Convertidor reductor SIMPLE SWITCHER® de 300 mA y 4.5 V a 42 V en SOT-23 delgado LM2841-Q1 — Regulador CC/CC reductor SIMPLE SWITCHER® de 42 V, 300 mA en SOT-23 delgado
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LM2841YMK-ADJEV/NOPB — Evaluation Board for the LM2841

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LM2841YMK-ADJEV/NOPB — Evaluation Board for the LM2841
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
Ver todo 3
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide AN-1876 LM2841 Evaluation Board (Rev. C) 25/04/2013
Certificado LM2841YMK-ADJEV/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019
Certificado LM2841YMK-ADJEV/NO EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos