LM2842XMK-ADJEV

LM2842XMK-ADJEV

Haga su pedido ahora

Información general

The LM2842 evaluation board is designed to provide the design engineer with a fully functional power converter based on the buck topology to evaluate the LM2842 series of buck regulators. The evaluation board comes populated with the LM2842XMK-ADJL but can easily be modified to accommodate any of the LM2842 regulator ICs.

Convertidores de CC/CC
LM2842 — Regulador de conmutación CC/CC reductor de 0.6 A y 4.5 V a 42 V SIMPLE SWITCHER® en SOT-23 delgado LM2842-Q1 — Regulador reductor de 0.6 A y 4.5 V a 42 V SIMPLE SWITCHER® en SOT 23 delgado
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LM2842XMK-ADJEV/NOPB — Evaluation Board for the LM2842

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LM2842XMK-ADJEV/NOPB — Evaluation Board for the LM2842
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
Ver todo 3
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide AN-1908 LM2842 Evaluation Board (Rev. D) 25/04/2013
Certificado LM2842XMK-ADJEV/NO EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019
Certificado LM2842XMK-ADJEV/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos