LM3102EVAL

Información general

  • Low component count and small solution size
  • Stable with ceramic and other low ESR capacitors
  • No loop compensation required
  • High efficiency at a light load by DCM operation
  • Pre-bias startup
  • Ultra-fast transient response
  • Programmable soft-start
  • Programmable switching frequency up to 1 MHz
  • Valley current limit
  • Output over-voltage protection
  • Precision internal reference for an adjustable output voltage down to 0.8V
  • Thermal shutdown

 

Funciones
  • Input voltage range of 4.5V -42V
  • 2..5A output current
  • 0.8V, ±1.5% reference
  • Integrated dual N-Channel main and synchronous MOSFETs
  • Thermally enhanced eTSSOP-20 package

Applications:

  • 5VDC, 12VDC, 24VDC, 12VAC, and 24VAC systems
  • Embedded Systems
  • Industrial Control
  • Automotive Telematics and Body Electronics
  • Point of Load Regulators
  • Storage Systems
  • Broadband Infrastructure
  • Direct Conversion from 2/3/4 Cell Lithium Batteries Systems

 

Convertidores de CC/CC
LM3102 — Regulador de tensión reductor síncrono de 2.5A y 1 MHz LM3102-Q1 — Regulador de tensión reductor síncrono de 2.5A y 1 MHz
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LM3102EVAL/NOPB — Módulo de evaluación de regulador de tensión reductor de 2.5 A y 1 MHz síncrono SIMPLE SWITCHER®

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LM3102EVAL/NOPB — Módulo de evaluación de regulador de tensión reductor de 2.5 A y 1 MHz síncrono SIMPLE SWITCHER®
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
Ver todo 3
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
Certificado LM3102EVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019
Guía del usuario AN-1646 LM3102 Demonstration Board Reference Design (Rev. A) 29/04/2013
Nota sobre la aplicación AN-2200 Precision Current Limiting with the LMP8646 and LMZ12003 (Rev. A) 23/04/2013

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos