LM3150-250EVAL

LM3150-250EVAL

Haga su pedido ahora

Información general

The LM3150 evaluation boards are designed to provide the design engineer with a fully functional power converter based on Constant On-Time with Emulated Ripple mode control to evaluate the LM3150 and the entire LM315x family of parts. The evaluation board is preconfigured to use the LM3150 with the output voltage adjusted to 3.3V, with a typical max load current of 10A. This board is configured for 250 kHz. The printed circuit board consists of 4 layers of FR4 material and the top and bottom layers using 2 once copper and the inner layers using 1 once copper. The board size is 2.9” X 2.9”.

The evaluation board allows for a variety of configurations, and this multifunctional capability is used to also accept the fixed ouput versions of the LM3150 such as the LM3151-3.3, LM3152-3.3, and LM3153-3.3.

Funciones
  • Switching Frequency: 250 kHz
  • Input Voltage Range: 6V to 42V
  • Output Voltage: 3.3V
  • Output Current: 0A to 10A

 

Controladores de CC/CC
LM3150 — Controlador reductor síncrono de 6 V a 42 V con tensión de salida ajustable
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LM3150-250EVAL/NOPB — Placa de evaluación para reductor síncrono de 42 V, controlador SIMPLE SWITCHER® de 250 kHz LM3150

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LM3150-250EVAL/NOPB — Placa de evaluación para reductor síncrono de 42 V, controlador SIMPLE SWITCHER® de 250 kHz LM3150
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
Ver todo 3
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide AN-1900 LM3150 Evaluation Boards (Rev. D) 1/05/2013
Certificado LM3150-250EVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019
Certificado LM3150-250EVAL/NO EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos