LM3152-3.3DEMO

Placa de demostración LM3152-RD-164

LM3152-3.3DEMO

Haga su pedido ahora

Información general

The LM3152-3.3 demonstration board is a part of the PowerWise® family of SIMPLE SWITCHER® Controllers. It has been designed to balance solution size and performance. The Constant-On-Time (COT) Emulated Ripple Mode (ERM) Control allows for the use of low ESR output capacitors and therefore decreases the output voltage ripple while maintaining a fast transient response. There is no loop compensation required for the COT architecture , as there is in voltage-mode and current mode control architectures, which helps to facilitate the ease of design and fast transient response. The demoboard uses a 2-layer , 2 ounce copper PCB with all of the components mounted on the top side. The LM3152-3.3 IC has a fixed output voltage of 3.3V and will operate over the input voltage range of 6V to 24V at 10A load current.

Funciones
  • Easy To Use with Webench and Offline Design Tools
  • No Loop Compensation Required
  • Low Solution Component Count
  • Ultra-Fast Transient Response
  • Low Output Voltage Ripple (32mVpp)
  • 3.3V Fixed Output Voltage
  • Optimized for 10A Average Load Current
  • 95% Peak Efficiency
  • Constant-On-Time with Emulated Ripple Mode Control
  • 500 kHz Switching Frequency

 

Controladores de CC/CC
LM3150 Controlador reductor síncrono de 6 V a 42 V con tensión de salida ajustable LM3151 Controlador reductor síncrono de 42 V con salida de 3.3 V y frecuencia de conmutación ajustable LM3152 Controlador reductor síncrono de 42 V con salida de 3.3 V y frecuencia de conmutación de 500 kHz
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LM3152-3.3DEMO — LM3152 - RD-164 - Demonstration Board

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LM3152-3.3DEMO LM3152 - RD-164 - Demonstration Board

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 4
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide AN-1900 LM3150 Evaluation Boards (Rev. D) 1/05/2013
Certificado LM3152-3.3DEMO EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019
Guía del usuario LM3152-3.3V Design @10A, Low Ripple, Fast Transient Response 6-24Vin User Guide 27/01/2012
Más documentación LM3152 - RD-164 - Demonstration Board 26/01/2012

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.