LM317A-337N-EVM

LM317A-337N-EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El LM317A-337N-EVM muestra la aplicación canónica del regulador ajustable LM317A y su complemento negativo, el LM337-N. El módulo de evaluación (EVM) está ensamblado con la opción de encapsulado SOT-223 para cada dispositivo, suministrando hasta 1 A de corriente de carga. El EVM está diseñado para facilitar su modificación y poder utilizar la versión TO-220 de los dispositivos para funcionar a 1.5 A. El EVM tiene suficiente espacio para la selección de condensadores personales, junto con 4 capas de cobre y espacio para disipadores de calor que proporcionan una excelente disipación de potencia.

Funciones
  • Salida ajustable de 1.2 V a 37 V para LM317A y de –1.2 V a –37 V para LM337-N
  • Corriente de carga de 1 A con opción de 1.5 A
  • Espacio para disipador de calor previsto para TO-220
  • Amplio espacio para condensadores a elección del cliente
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)
LM317 — Regulador de tensión lineal ajustable de 1.5 A y 40 V LM317-N — Regulador de tensión lineal ajustable de 1.5 A y 40 V LM317A — Regulador de tensión lineal ajustable de 1.5 A y 40 V con alta precisión LM317MQ — Regulador de tensión lineal ajustable automotriz, 500 mA y 40 V LM337 — Regulador de tensión lineal ajustable negativa de 1.5 A LM337-N — Regulador de tensión lineal ajustable negativa de 1.5 A LM337-N-MIL — Regulador negativo de salida ajustable de 1.5 A TLV1117 — Regulador de tensión lineal de 800 mA y 15 V
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LM317A-337N-EVM — Módulo de evaluación de regulador ajustable de 3 pines

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LM317A-337N-EVM — Módulo de evaluación de regulador ajustable de 3 pines
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
* EVM User's guide LM317A-337N-EVM User's Guide PDF | HTML 21/01/2016
Certificado LM317A-337N-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos