LM3242TM-EV

LM3242TM-EV

Haga su pedido ahora

Información general

The LM3242 is a DC-DC converter optimized for powering multi-mode 3G/4G RF power amplifiers (PAs) from a single Lithium-Ion cell. The LM3242 steps down an input voltage from 2.7V to 5.5V to a dynamically adjustable output voltage of 0.4V to 3.6V. The output voltage is set through a VCON analog input that adjusts the output voltage to ensure efficient operation at all power levels of the RF PA.

The LM3242 offers five modes of operation. In PWM mode the device operates at a fixed frequency of 6MHz (typ.) which minimizes RF interference when driving medium-to-heavy loads. At light load, the device enters into ECO mode automatically and operates with reduced switching frequency. In ECO mode, the quiescent current is reduced and extends the battery life. Shutdown mode turns the device off and reduces battery consumption to 0.1 µA (typ.). In low-battery condition Bypass mode reduces the voltage dropout to less than 50 mV (typ.). The part also features a Sleep mode.

Funciones
  • 6MHz (typ.) PWM Switching Frequency
  • Operates from a Single Li-Ion Cell (2.7V to 5.5V)
  • Adjustable Output Voltage (0.4V to 3.6V)
  • 750 mA Maximum Load Capability (up to 1A in Bypass)
  • High Efficiency (95% typ. at 3.9VIN, 3.3VOUT at 500 mA)
  • Automatic ECO/PWM/BP mode change
  • 9-bump DSBGA Package
  • Current Overload Protection
  • Thermal Overload Protection
  • Soft-Start Function
  • Small Chip Inductor in 0805 (2012) case size
Convertidores de CC/CC
LM3242 — Convertidor CC-CC reductor ajustable en miniatura de 6 MHz y 750 mA con derivación
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LM3242TM-EV/NOPB — LM3242 6MHz, 750mA Miniature, Adjustable, Step-Down DC-DC EVM

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LM3242TM-EV/NOPB — LM3242 6MHz, 750mA Miniature, Adjustable, Step-Down DC-DC EVM
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
Certificado LM3242TM-EV/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos