LM3401EVAL

Información general

The LM3401 is a switching buck regulator derived current source designed to drive a series string of high power, high brightness LEDs. The LM3401 controls an external P-FET, allowing the user to select a power device for the desired level of forward LED current. The LM3401 demo board can supply continuous current as high as 1.0A from an input voltage range of 4.5V to 35V. It is designed to operate at ambient temperatures up to 75°C.

Funciones
  • Hysteretic Control for Speed and Simplicity
  • Input Operating Range of 4.5V-35V
  • 1.5MHz maximum switching frequency
  • Low 200mV reference voltage
  • Programmable current limit
  • High speed CMOS compatible enable/dimming
  • Adjustable hysteresis
  • Input UVLO
  • No output capacitor required
  • MSOP-8 package

Applications:

  • LED Driver
  • Battery Charger

 

Controladores LED de iluminación
LM3401 — Controlador PFET histerético para accionamiento LED de alta potencia
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LM3401EVAL/NOPB — Controlador PFET histerético LM3401 para módulo de evaluación de accionamiento de LED de alta potencia

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LM3401EVAL/NOPB — Controlador PFET histerético LM3401 para módulo de evaluación de accionamiento de LED de alta potencia
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
* EVM User's guide AN-1657 LM3401 Demo Board (Rev. C) 1/05/2013
Certificado LM3401EVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos