LM3404EVAL

Información general

The LM3404/04HV is a buck regulator derived controlled current source designed to drive a series string of high power, high brightness LEDs (HBLEDs) such as the Luxeon™ K2 Emitter at forward currents of up to 1.0A. The board can accept an input voltage ranging from 6V to 42V when using the LM3404. When using the pin-for-pin compatible LM3404HV the upper bound of input voltage is 75V. The converter output voltage adjusts as needed to maintain a constant current through the LED array. The LM3404/04HV is a true step-down regulator with an output voltage range extending from a VO(MIN) of 200 mV (the reference voltage) to a VO(MAX) determined by the minimum off time (typically 300 ns). It can maintain regulated current through any number of LEDs as long as the combined forward voltage of the array does not exceed VO(MAX).

Funciones
  • Integrated 1.0A MOSFET
  • VIN Range 6V to 42V
  • 1.2A Output Current Over Temperature
  • Cycle-by-Cycle Current Limit
  • No Control Loop Compensation Required
  • Separate PWM Dimming and Low Power Shutdown
  • Supports All-Ceramic Output Capacitors and Capacitor-Less Outputs
  • Thermal Shutdown Protection
  • SO-8 Package

Applications:

  • LED Backlight
  • Constant Current Source
  • Automotive Lighting
  • General Illumination
  • Industrial Lighting

 

Controladores LED de iluminación
LM3404 — Controlador LED reductor de corriente constante de 42 V y 1.0 A
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LM3404EVAL/NOPB — LM3404MA (SOIC) - 1A Constant Current Buck Regulator for HB LEDs (LM3404EVAL Board)

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LM3404EVAL/NOPB — LM3404MA (SOIC) - 1A Constant Current Buck Regulator for HB LEDs (LM3404EVAL Board)
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
Ver todo 3
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide AN-1545 LM3404/LM3404HV Evaluation Board (Rev. E) 1/05/2013
Certificado LM3404EVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019
Guía del usuario LM3404 Driving a Seoul Semi Zpower P4 1A LED User Guide 27/01/2012

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos