LM3404FSTDIMEV

LM3404FSTDIMEV

Haga su pedido ahora

Información general

The LM3404/04HV are buck regulator derived controlled current sources designed to drive a series string of high power, high brightness LEDs (HBLEDs) at forward currents of up to 1.0A (LM3404/04HV). This evaluation board demonstrates the enhanced thermal performance, fast dimming and true constant LED current capabilities of the LM3402 and LM3404 devices.

Controladores LED de iluminación
LM3402 — Controlador LED reductor de corriente constante de 42 V y 0.5 A LM3402HV — Controlador LED reductor de corriente constante de 75 V y 0.5 A LM3404 — Controlador LED reductor de corriente constante de 42 V y 1.0 A LM3404HV — Controlador LED reductor de corriente constante de 75 V y 1.0 A
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LM3404FSTDIMEV/NOPB — LM3404FSTDIMEV - Fast Dimming and True Constant LED Current Evaluation Board

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LM3404FSTDIMEV/NOPB — LM3404FSTDIMEV - Fast Dimming and True Constant LED Current Evaluation Board
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
Ver todo 4
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide LM3402/LM3404 Fast Dimming and True Constant LED Current Evaluation Board (Rev. E) 1/05/2013
Certificado LM3404FSTDIMEV/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019
Certificado LM3404FSTDIMEV/NO EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019
Guía del usuario LM3404 Driving a Seoul Semi Zpower P4 1A LED User Guide 27/01/2012

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos