LM3405AEVAL

LM3405AEVAL

Haga su pedido ahora

Información general

The LM3405A demo board is configured to drive a series string of high power, high brightness LEDs at a forward current of 1A using the LM3405A constant current buck regulator. The board can accept a full input operating range of 3V to 22V. The converter output voltage adjusts as needed to maintain a constant current through the LED array. The LM3405A is a step-down regulator with an output voltage range extending from a VO(MIN) of 205mV (the reference voltage) to a VO(MAX) determined by the maximum duty cycle (typically 94%). It can drive up to 5 LEDs in series at 1A forward current, with the single LED forward voltage of approximately 3.7V (Typical of white, blue, and green LEDs using InGaN technology).

Funciones
  • VIN operating range of 3V to 22V
  • Drives up to 5 High-Brightness LEDs in series at 1A
  • Thin SOT23-6 package
  • 1.6MHz switching frequency
  • EN/DIM input for enabling and PWM dimming of LEDs
  • 300mΩ NMOS switch
  • 40nA shutdown current at VIN = 5V
  • Internally compensated current-mode control
  • Cycle-by-cycle current limit
  • Input voltage UVLO
  • Over-current protection
  • Thermal shutdown

Applications:

  • LED Driver
  • Constant Current Source
  • Industrial Lighting
  • LED Flashlights
  • LED Lightbulbs

 

Controladores LED de iluminación
LM3405A — Controlador LED reductor de corriente constante de 1.6 MHz y 1 A con compensación interna
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LM3405AEVAL/NOPB — Controlador LED reductor de corriente constante de 1.6 MHz y 1 A con compensación interna en encapsulado SOT-23 pequeño

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LM3405AEVAL/NOPB — Controlador LED reductor de corriente constante de 1.6 MHz y 1 A con compensación interna en encapsulado SOT-23 pequeño
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
Ver todo 4
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
Certificado LM3405AEVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019
Nota sobre la aplicación Powering & Dimming High-Brightness LEDs w/ LM3405 Constant-Current Buck Reg (Rev. A) 1/05/2013
Guía del usuario AN-1685 LM3405A Demo Board (Rev. B) 1/05/2013
Guía del usuario LM3405A Reference Design for MR16 LED Bulb, 600mA User Guide 27/01/2012

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos