LM3406HVEVAL

LM3406HVEVAL

Haga su pedido ahora

Información general

The LM3406HV is a buck regulator controlled current source designed to drive a series string of high power, high brightness LEDs (HBLEDs) at forward currents of up to 1.5A. The converter`s output voltage adjusts as needed to maintain a constant current through the LED array.

The LM3406HV circuit and BOM that come pre-installed on the evaluation board are optimized to run from an input voltage of 24V, but the circuit can operate from a wide input voltage range of 6.0V to 75V. The current output ranges from 0.35A to 1.5A. shows the program jumper settings used to program currents of 0.35A, 0.7A, 1A, and 1.5A.

Controladores LED de iluminación
LM3406HV — Controlador LED reductor de corriente constante de 75 V y 1.5 A

 

Controladores para LED en automóviles
LM3406HV-Q1 — Regulador reductor de corriente constante de automoción de 1.5 A para accionar LED de alta potencia
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LM3406HVEVAL/NOPB — LM3406 - 1.5A High Voltage, Constant Current Buck Regulator for Driving High Current LEDs EVM

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LM3406HVEVAL/NOPB — LM3406 - 1.5A High Voltage, Constant Current Buck Regulator for Driving High Current LEDs EVM
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
* EVM User's guide AN-1993 LM3406HV Evaluation Board with 2 Wire Dimming (Rev. B) 1/05/2013
Certificado LM3406HVEVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos