LM3406MHEVAL

LM3406MHEVAL

Haga su pedido ahora

Información general

The LM3406 is a buck regulator controlled current source designed to drive a series string of high power, high brightness LEDs (HBLEDs) such as the Luxeon™ K2 Emitter at forward currents of up to 1.5A. The converter's output voltage adjusts as needed to maintain a constant current through the LED array.

Controladores LED de iluminación
LM3406 — Controlador LED reductor de corriente constante de 42 V y 1.5 A
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LM3406MHEVAL/NOPB — LM3406 - 1.5A Constant Current Buck Regulator Evaluation Board for Driving High Power LEDs

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LM3406MHEVAL/NOPB — LM3406 - 1.5A Constant Current Buck Regulator Evaluation Board for Driving High Power LEDs
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
* EVM User's guide AN-1750 LM3406 Evaluation Board (Rev. A) 1/05/2013
Certificado LM3406MHEVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos