LM3407EVAL

Información general

The LM3407 evaluation board contains a Pulse-Width-Modulation (PWM) floating buck converter with an integrated N-Channel power MOSFET and is designed to provide a constant current output for driving high power LEDs, such as the Lumileds Luxeon® power LEDs and OSRAM Golden DRAGON® LED.

Controladores LED de iluminación
LM3407 — Convertidor de conmutación reductor flotante de salida de corriente constante y constante de 350 mA
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LM3407EVAL/NOPB — 350mA, Constant Current Output Floating Buck Switching Regulator Evaluation Board

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LM3407EVAL/NOPB — 350mA, Constant Current Output Floating Buck Switching Regulator Evaluation Board
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
* EVM User's guide AN-1763 LM3407 Evaluation Board Reference Design (Rev. A) 21/01/2009
Certificado LM3407EVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos