LM3409EVAL

Información general

This demonstration board showcases the LM3409 PFET controller for a buck current regulator. It is designed to drive 4 LEDs (VO = 15V) at a maximum average LED current (ILED = 1A) from a DC input voltage (VIN = 24V). The switching frequency (fSW = 525 kHz) is targeted for the nominal operating point, however fSW varies across the entire operating range. The circuit can accept an input voltage of 6V-42V. However, if the input voltage drops below the regulated LED string voltage, the converter goes into dropout and VO = VIN ideally. The demonstration board showcases several features of the LM3409 including both analog dimming using a potentiometer (R5) tied to the IADJ pin and internal PWM dimming using the EN pin. There is a header (J1) with a removable jumper, which is used to select PWM dimming or low power shutdown. The board has a right angle connector (J2) which can mate with an external LED load board allowing for the LEDs to be mounted close to the driver. This reduces potential ringing when there is no output capacitor. Alternatively, the LED+ and LED- turrets can be used to connect the LED load.

Controladores LED de iluminación
LM3409 — Controlador reductor PFET de 42 V para unidades LED de alta potencia

 

Controladores para LED en automóviles
LM3409-Q1 — Controlador reductor PFET automotriz de 42 V para unidades LED de alta potencia
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LM3409EVAL/NOPB — Placa de demostración LM3409

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LM3409EVAL/NOPB — Placa de demostración LM3409
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
Certificado LM3409EVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019
Guía del usuario AN-1954 LM3409 Demonstration Board (Rev. D) 1/05/2013

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos