LM3410XBSTOVPEV

LM3410XBSTOVPEV

Haga su pedido ahora

Información general

This evaluation board showcases the LM3410X as a boost LED driver. It is designed to drive four, on-board LEDs (VOUT = 11.4V) in series at an average LED current (ILED) of 190mA. The circuit can accept an input voltage of 3.3V-5.5V. The switching frequency of the LM3410X converter is 1.6MHz allowing the use of small surface mount inductors and chip capacitors. This evaluation board also features the PWM capability of the LM3410 by enabling the user to apply a periodic pulse signal to the DIM terminal of varying duty cycle. This is a 2-layer board using the bottom layer as a ground plane. The above restrictions for the input voltage are valid only for this evaluation board.

Funciones

Operating Conditions

  • VIN = 3.3V to 5.5V
  • VOUT =˜  VF x 4 + VFB =˜ 2.8V x 4 + 0.190V =˜ 11.4V
  • ILED =˜ 190 mA

 

Controladores LED de iluminación
LM3410 — Aumento de corriente constante de 525 kHz/1.6 MHz y controlador LED SEPIC con compensación interna

 

Controladores para LED en automóviles
LM3410-Q1 — Aumento de corriente constante automotriz de 525 kHz/1.6 MHz y controlador LED SEPIC con compensació
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LM3410XBSTOVPEV/NOPB — LM3410X Boost LED Driver Evaluation Board, 190mA, Overvoltage Protection, 4 Series LEDs

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LM3410XBSTOVPEV/NOPB — LM3410X Boost LED Driver Evaluation Board, 190mA, Overvoltage Protection, 4 Series LEDs
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
Ver todo 3
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide AN-1996 LM3410X 190mA, LED Driver 6-Pin LLP Evaluation Board (Rev. A) 1/05/2013
Certificado LM3410XBSTOVPEV/NO EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019
Certificado LM3410XBSTOVPEV/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos