LM3410XSDSEPEV

LM3410XSDSEPEV

Haga su pedido ahora

Información general

The demo board included in this shipment converts 2.7V to 5.5V input, and illuminates a 320 mA HB/OLED using the LM3410X 1.6MHz LED driver switching converter. This is a 2-layer board using the bottom layer as a Ground plane.

The above restrictions for the input voltage are valid only for the demo board as shipped. Operating Conditions:

  • VIN = 2.7V to 5.5V
  • VO ~= VF + VFB ~= 3.2V + 0.198V ~= 3.4V
  • IO = 320 mA

 

Controladores LED de iluminación
LM3410 — Aumento de corriente constante de 525 kHz/1.6 MHz y controlador LED SEPIC con compensación interna

 

Controladores para LED en automóviles
LM3410-Q1 — Aumento de corriente constante automotriz de 525 kHz/1.6 MHz y controlador LED SEPIC con compensació
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LM3410XSDSEPEV/NOPB — LM3410XSD SEPIC High Brightness LED Evaluation Board

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LM3410XSDSEPEV/NOPB — LM3410XSD SEPIC High Brightness LED Evaluation Board
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
Ver todo 3
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide AN-1775 LM3410X SEPIC 6-Pin LLP Demo Board (Rev. C) 1/05/2013
Certificado LM3410XSDSEPEV/NO EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019
Certificado LM3410XSDSEPEV/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos