LM3414HVSDEVAL

LM3414HVSDEVAL

Haga su pedido ahora

Información general

The LM3414HV is a 65V floating buck LED driver that designed to drive up to 18 pieces of serial High Brightness LEDs (HBLEDs) with up to 1000 mA LED forward current. With the incorporation of the proprietary Pulse-Level-Modulation (PLM) technology, the LM3414HV requires no external current sensing resistor to facilitate LED current regulation. The LM3414HV features a dimming control input (DIM pin) that allows PWM dimming control. The LM3414HV is available in LLP-8 (3 mm x 3 mm outline) and ePSOP8 to fulfil the requirements of small solution size and high thermal performance respectively. In order to demonstrate the performance of the LM3414 family, the LM3414HV is selected for the evaluation boards because of the wide input voltage range (4.5V to 65V) providing the best flexibility to fit the requirements of different applications.

Two versions of evaluation board with identical schematic are available with the LM3414HV in either LLP-8 or PSOP-8 package. The board with LLP-8 package demonstrates the high power density of the device. The board with PSOP-8 package demonstrates the functionality of the LM3414HV with enhanced thermal performance. The schematic, bill of materials and PCB layout for the evaluation boards are provided in this document. The evaluation boards can be adapted to different application requirements by changing the values of a few components only. This evaluation board is also suitable for the LM3414 with maximum acceptable input voltage reduced to 42VDC.

Controladores LED de iluminación
LM3414 — Controlador LED reductor de corriente constante con capacidad para ánodo común de 42 V y 60 W no req LM3414HV — Controlador LED reductor de corriente constante con capacidad para ánodo común de 65 V y 60 W no req
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LM3414HVSDEVAL/NOPB — LM3414 LM3414HV 1A 65V LED Driver LLP-8 Evaluation Board

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LM3414HVSDEVAL/NOPB — LM3414 LM3414HV 1A 65V LED Driver LLP-8 Evaluation Board
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
Ver todo 3
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide AN-2076 LM3414HV 1A 65V LED Driver Evaluation Board (Rev. B) 10/08/2010
Certificado LM3414HVSDEVAL/NO EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019
Certificado LM3414HVSDEVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos