LM3424BSTEVAL

LM3424BSTEVAL

Haga su pedido ahora

Información general

This evaluation board showcases the LM3424 NFET controller used with a boost current regulator. It is designed to drive 9 to 12 LEDs at a maximum average LED current of 1A from a DC input voltage of 10 to 26V. The evaluation board showcases many of the LM3424 features including thermal foldback, analog dimming, external switching frequency synchronization, and high frequency PWM dimming, among others.

Controladores LED de iluminación
LM3424 — Controlador de canal N de corriente constante con plegado térmico para accionar LED

 

Controladores para LED en automóviles
LM3424-Q1 — Controlador de canal N de corriente constante automotriz con plegado térmico para accionar LED
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LM3424BSTEVAL/NOPB — LM3424 Boost Evaluation Board

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LM3424BSTEVAL/NOPB — LM3424 Boost Evaluation Board
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
* EVM User's guide AN-1969 LM3424 Boost Evaluation Board (Rev. A) 3/05/2013
Certificado LM3424BSTEVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos