LM3429BKBSTEVAL

LM3429BKBSTEVAL

Haga su pedido ahora

Información general

This wide range evaluation board showcases the LM3429 NFET controller used with a buck-boost current regulator. It is designed to drive 4 to 8 LEDs at a maximum average LED current of 1A from a DC input voltage of 10 to 70V.

The evaluation board showcases most features of the LM3429 including PWM dimming, overvoltage protection and input under-voltage lockout. It also has a right angle connector (J7) which can mate with an external LED load board allowing for the LEDs to be mounted close to the driver. Alternatively, the LED+ and LED- banana jacks can be used to connect the LED load.

Controladores LED de iluminación
LM3429 — Controlador de canal N simple para controladores LED de corriente constante

 

Controladores para LED en automóviles
LM3429-Q1 — Controlador de canal N simple automotriz para controladores LED de corriente constante
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LM3429BKBSTEVAL/NOPB — LM3429 - N-Channel Controller LED Driver Buck-Boost Evaluation Board

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LM3429BKBSTEVAL/NOPB — LM3429 - N-Channel Controller LED Driver Buck-Boost Evaluation Board
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
Ver todo 3
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide AN-1985 LM3429 Buck-Boost Evaluation Board (Rev. C) 3/05/2013
Certificado LM3429BKBSTEVAL/NO EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019
Certificado LM3429BKBSTEVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos