LM3475EVAL

Información general

The LM3475 evaluation board is provided as a tool for developing DC/DC converters based on the LM3475 IC. As shown in Figure 1, the evaluation board is configured to provide an output of 2.5V at up to 2A from an input up to 10V. The corresponding bill of material is given in Table 1. Typical efficiencies are shown in Figure 2 and Figure 3. Figure 4 and Figure 5 show the board layout.

Funciones
  • Easy to use control methodology
  • 0.8V to VIN adjustable output range
  • High Efficiency (90% typical)
  • 0.9% (1/5% over temp) feedback voltage
  • 100% duty cycle capable
  • Maximum operating frequency up to 2MHz
  • Internal Soft-Start
  • Enable pin
  • SOT23-5 package

Applications

  • TFT Monitor
  • Auto PC
  • Vehicle Security
  • Navigation Systems
  • Notebook Standy Supply
  • Battery Powered Portable Applications
  • Distributed Power Systems

 

Controladores de CC/CC
LM3475 — Controlador reductor PFET histerético de 10 V
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LM3475EVAL — Hysteretic PFET Buck Controller

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LM3475EVAL — Hysteretic PFET Buck Controller
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
* EVM User's guide LM3475 Buck Controller Evaluation Module User's Guide (Rev. B) PDF | HTML 9/02/2022
Certificado LM3475EVAL EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos