LM3489EVAL

Información general

The LM3489 is a high efficiency PFET switching regulator controller that can be used to quickly and easily develop a small, cost effective, switching buck regulator for a wide range of applications. The hysteretic control architecture provides for simple design without any control loop stability concerns using a wide variety of external components. The PFET architecture also allows for low component count as well as ultra-low dropout, and 100% duty cycle operation. Another benefit is high efficiency operation at light loads without an increase in output ripple. A dedicated Enable Pin (Enabled if left unconnected) provides a shutdown mode drawing only 7 µA.

Funciones
  • Wide 4.5V to 35V input range
  • 1.239V to VIN adjustable output range
  • High efficiency 93%
  • 1.3% ( 2% over temp) internal reference
  • 100% duty cycle operation
  • Maximum operation frequency > 1MHz
  • Current limit protection
  • Dedicated enable pin (on if unconnected)
  • Shutdown mode draws on 7uA supply current
  • MSOP-8

Applications

  • Set-top Box
  • DSL/Cable Modem
  • PC/IA
  • Auto PC
  • TFT Monitor
  • Battery Powered Portable Applications
  • Distributed Power Systems
  • Always On Power
  • High Power LED Driver

 

Controladores de CC/CC
LM3489 — Controlador reductor PFET histerético con pasador de habilitación LM3489-Q1 — Controlador reductor PFET no síncrono histerético de 4.5-35 V de grado automotriz con pasador de hab
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LM3489EVAL/NOPB — Hysteretic PFET Buck Controller with Enable Pin

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LM3489EVAL/NOPB — Hysteretic PFET Buck Controller with Enable Pin
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
* EVM User's guide AN-1471 LM3489 Demonstration Board (Rev. A) 25/04/2013
Certificado LM3489EVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos