LM34919BEVAL

LM34919BEVAL

Haga su pedido ahora

Información general

The LM34919BEVAL evaluation board provides the design engineer with a fully functional buck regulator, employing the constant on-time (COT) operating principle. This evaluation board provides a 3.3V output over an input range of 6V to 24V. The circuit delivers load currents to 600 mA, with current limit set at a nominal 800 mA.

Convertidores de CC/CC
LM34919B — Regulador reductor no síncrono de tiempo de conexión constante, con entrada de tensión amplia de 6-4 LM34919B-Q1 — Regulador reductor no síncrono de tiempo de conexión constante automotriz, con entrada de tensión am
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LM34919BEVAL/NOPB — Módulo de evaluación de regulador de conmutación de tiempo de conexión constante y entrada de tensión amplia LM34919BEVAL

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LM34919BEVAL/NOPB — Módulo de evaluación de regulador de conmutación de tiempo de conexión constante y entrada de tensión amplia LM34919BEVAL
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
* EVM User's guide AN-2016 LM34919B Evaluation Board (Rev. A) 25/04/2013
Certificado LM34919BEVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos