LM34919EVAL

LM34919EVAL

Haga su pedido ahora

Información general

The LM34919 evaluation board provides the design engineer with a fully functional buck regulator, employing the constant on time (COT) operating principle. This evaluation board provides a 5V output over an input range of 8V to 40V. The circuit delivers load currents to 600 mA, with current limit set at a nominal 700 mA. The board is populated with all components except R5, C9 and C10. These components provide options for managing the output ripple as described later in the LM34919 Application Note.

Convertidores de CC/CC
LM34919 — Regulador reductor no síncrono de tiempo de conexión constante, con entrada de tensión amplia de 8-4
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LM34919EVAL — LM34919 Wide Vin Constant On-Time Buck Switching Regulator Evalation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LM34919EVAL — LM34919 Wide Vin Constant On-Time Buck Switching Regulator Evalation Module
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
* EVM User's guide AN-1650 LM34919 Evaluation Board (Rev. A) 25/04/2013
Certificado LM34919EVAL EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos