LM34926EVAL

LM34926EVAL

Haga su pedido ahora

Información general

An isolated bias supply is implemented in this evaluation board with LM34926 Constant-On-Time regulator. LM34926 regulator integrates both the high and low side power switch- es essential for creating isolated buck converter.

Funciones
  • Input Range: 20V to 100V
  • Output Voltage: 10V
  • Secondary (Isolated) Output Voltage: 9.5V
  • Maximum Load Current (Primary + Secondary): 250mA
  • Maximum Power Output: 2.5W
  • Nominal Switching Frequency: 750kHz
  • Efficiency (FIN = 36V, IOUT2 = 250mA): 77 percent
  • Board size: 2 inch x 2 inch
Convertidores de CC/CC
LM34926 — Regulador de polarización secundaria integrado de 300 mA con entrada de tensión amplia de 7.5-100 V
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LM34926EVAL/NOPB — Evaluation Board for the LM34926

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LM34926EVAL/NOPB — Evaluation Board for the LM34926
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
* EVM User's guide LM34926 Isolated Evaluation Board (Rev. A) 25/04/2013
Certificado LM34926EVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos