LM34927EVAL

LM34927EVAL

Haga su pedido ahora

Información general

The LM34927 regulator features all of the functions needed to implement a low cost, efficient, isolated bias regulator. This high voltage regulator contains two 100V N-Channel MOSFET switches - a high-side buck switch and a low-side synchronous switch. The Constant-on-time (COT) control scheme employed in the LM34927 requires no loop compensation and provides excellent transient response. The regulator operates with an on-time that is inversely proportional to the input voltage. This feature allows the operating frequency to remain relatively constant. An intelligent peak current limit is implemented with integrated sense circuit. Other features include a programmable input under voltage comparator toinhibit operation during low-voltage conditions. Protection features include thermal shutdown and VCC Undervoltage Lockout (UVLO). The LM34927 is offered in LLP-8 and PSOP-8 plastic packages.

Convertidores de CC/CC
LM34927 — Regulador de polarización secundaria integrado de 600 mA con entrada de tensión amplia de 7.5-100 V
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LM34927EVAL/NOPB — Evaluation Board for the LM34927

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LM34927EVAL/NOPB — Evaluation Board for the LM34927
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
Certificado LM34927EVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019
Nota sobre la aplicación AN-2202 LM34927 Integrated Bias Regulator for Isolated DC Convtr (Rev. A) 23/04/2013

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos