LM34936EVM

Información general

El LM34936EVM cuenta con un convertidor reductor-elevador de cuatro interruptores basado en el controlador reductor-elevador LM34936 de VIN amplia de TI. Este convertidor está diseñado para funcionar con una tensión de entrada de 6 V a 30 V y proporcionar una salida regulada de 12 V con una corriente de carga de hasta 6 A.

Funciones
  • Ultraalta eficiencia máxima de conversión (>98 %)
  • Transición suave entre el funcionamiento como reductor o elevador
  • Protección opcional contra sobrecarga en modo intermitente
  • Aleatorización de frecuencia opcional (dithering) para reducir la interferencia electromagnética (EMI)
Controladores de CC/CC
LM34936 — Controlador elevador-reductor síncrono de 4 interruptores con entrada de tensión amplia de 30 V LM34936-Q1 — Controlador elevador-reductor síncrono automotriz de 4 interruptores síncrono con entrada de tensión
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LM34936EVM — WIDE VIN BUCK-BOOST EVM

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LM34936EVM — WIDE VIN BUCK-BOOST EVM

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Herramienta de cálculo

LM34936-BUCK-BOOST-QUICKSTART-TOOL — LM34936 Buck-Boost Quickstart Tool

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
Controladores de CC/CC
LM34936 — Controlador elevador-reductor síncrono de 4 interruptores con entrada de tensión amplia de 30 V LM34936-Q1 — Controlador elevador-reductor síncrono automotriz de 4 interruptores síncrono con entrada de tensión
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
LM34936EVM — Módulo de evaluación LM34936

LM34936-BUCK-BOOST-QUICKSTART-TOOL — LM34936 Buck-Boost Quickstart Tool

close
Versión: 1.0.1
Fecha de publicación: 19/02/2026
Productos
Controladores de CC/CC
LM34936 — Controlador elevador-reductor síncrono de 4 interruptores con entrada de tensión amplia de 30 V LM34936-Q1 — Controlador elevador-reductor síncrono automotriz de 4 interruptores síncrono con entrada de tensión
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
LM34936EVM — Módulo de evaluación LM34936

Información de la versión

The LM34936 Buck-Boost Quickstart Tool supports to configure the power stage and the external components for the LM34936.

Novedades

  • Fixed calculation of Peak Inductor Current, ILPK
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
* EVM User's guide LM34936EVM User Guide 22/08/2018
Certificado LM34936EVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 14/11/2023

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos