LM34966EVM-FLY

LM34966EVM-FLY

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación LM34966EVM-FLY muestra las características y el rendimiento del LM34966-Q1 como convertidor SEPIC no sincrónico de entrada amplia. La configuración estándar está diseñada para proporcionar una salida regulada de 5 V a 4 A a partir de una entrada de 18 V a 36 V y conmutación a 250 kHz. Este módulo de evaluación está diseñado para facilitar la configuración, lo que permite al usuario evaluar muchas aplicaciones diferentes en el mismo módulo.

Funciones
  • Rango de tensión de entrada: 18 V a 36 V
  • Tensión de salida aislada de 5 V a 4 A
  • Frecuencia de conmutación de 250kHz
  • Protección de cortocircuito en modo hipo
Controladores de CC/CC
LM34966-Q1 — Controlador elevador, de retorno y SEPIC no síncrono con entrada de tensión amplia de 500 kHz
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LM34966EVM-FLY — Módulo de evaluación LM34966 del controlador de retorno

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LM34966EVM-FLY — Módulo de evaluación LM34966 del controlador de retorno
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
* EVM User's guide LM34966EVM-FLY Flyback Evaluation Module PDF | HTML 28/09/2020
Certificado LM34966EVM-FLY EU Declaration of Conformity (DoC) 10/09/2020

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos