LM3532EVM

Información general

The LM3532 Evaluation Board is designed to fully evaluate the LM3532 Triple Output, White LED Driver with I2C-Compatible Interface. For a detailed description of the LM3532 refer to the LM3532 datasheet. The board comes equipped with 3 series strings of 10 white LEDs. Additionally there are two ambient light sensors (Avago APDS-9005) which feed into the LM3532s ambient light sensor inputs (ALS1 and ALS2). Each Input and/or output from the LM3532 has its own separate header pin to serve as a test-point.The software supplied with the LM3532 Evaluation Kit (LM3532 GUI.exe) provides an easy method to evaluate all the featuresof the device via a PC. The LM3532 GUI.exe, when loaded on a PC, communicates to the LM3532 Eval Board through theTexas Instruments USB to I2C controller (USB2ANY).

Funciones
  • Drives 3 strings of 10 LEDs
  • Includes USB2ANY PC interface
  • GUI provided to allow easy control of the IC
Controladores para LED de retroiluminación
LM3532 — Controlador LED blanco de alta eficiencia con capacidad programable de detección de luz ambiental y
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LM3532EVM/NOPB — Módulo de evaluación LM3532

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LM3532EVM/NOPB — Módulo de evaluación LM3532

close
Versión: null
Fecha de publicación:
GUI para el módulo de evaluación (EVM)

SNVC050 — LM3532 Graphical User Interface

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
Controladores para LED de retroiluminación
LM3532 — Controlador LED blanco de alta eficiencia con capacidad programable de detección de luz ambiental y
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
LM3532EVM — Módulo de evaluación LM3532

SNVC050 — LM3532 Graphical User Interface

close
Versión: 01.00.00.00
Fecha de publicación: 19/07/2012
Productos
Controladores para LED de retroiluminación
LM3532 — Controlador LED blanco de alta eficiencia con capacidad programable de detección de luz ambiental y
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
LM3532EVM — Módulo de evaluación LM3532

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/snvc050 or www.ti.com/lit/xx/snvc050/snvc050.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SNVC050. Please update any bookmarks accordingly.
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
* EVM User's guide AN-2249 LM3532 Evaluation Kit (Rev. B) 30/04/2013
Certificado LM3532EVM/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos