LM3533EVAL

Información general

The LM3533 Evaluation Module (LM3533EVM) is designed to fully evaluate the LM3533 Dual String backlight driver + 5 indicatorLED driver. The LM3533EVM consists of the National Semiconductor USB Interface Board and the LM3533 EvaluationBoard. The Texas Instruments USB Interface Board Rev 1.1 provides the hardware link between a PC and LM3533Evaluation Board. On the PC side, the LM3533.exe software communicates to the LM3533EVM to provide an easy controlover all the features of the LM3533. Both the USB Interface Board and the LM3533 Evaluation Board plug together at the USBLand USBR connectors and are keyed so the boards can only fit together one way.

Funciones
  • Drives 2 strings of 10 LEDs
  • Includes PC USB interface
  • GUI allows for easy interaction with the IC
Controladores para LED de retroiluminación
LM3533 — Solución de iluminación completa para teléfonos inteligentes
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LM3533EVAL/NOPB — LM3533 Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LM3533EVAL/NOPB — LM3533 Evaluation Module

close
Versión: null
Fecha de publicación:
GUI para el módulo de evaluación (EVM)

SNVC051 — LM3533 Graphical User Interface

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
Controladores para LED de retroiluminación
LM3533 — Solución de iluminación completa para teléfonos inteligentes
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
LM3533EVAL — Módulo de evaluación LM3533

SNVC051 — LM3533 Graphical User Interface

close
Versión: 01.00.00.00
Fecha de publicación: 19/07/2012
Productos
Controladores para LED de retroiluminación
LM3533 — Solución de iluminación completa para teléfonos inteligentes
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
LM3533EVAL — Módulo de evaluación LM3533

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/snvc051 or www.ti.com/lit/xx/snvc051/snvc051.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SNVC051. Please update any bookmarks accordingly.
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
Certificado LM3533EVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos