LM3549SQEVNOPB

LM3549SQEVNOPB

Haga su pedido ahora

Información general

The LM3549 is a high power LED driver with up to 700mA output current. It has three constant current LED drivers and a buck boost SMPS for driving RGB LEDs with high efficiency. LED drivers are designed for sequential drive so only one driver can be enabled at a time. LED driver output current settings can be stored to integrated non-volatile memory which allows stand-alone operation without I2C interface. Non-volatile memory is rewritable so current setting can be changed if needed. This evaluation module allows for the full functionality of the device to be verified.

Funciones
  • Over Current Protection
  • Over Temperature Protection
  • I2C Compatible Interface
  • Under-Voltage Lockout
  • LED Open and Short Protection
Drivers LED RGB
LM3549 — Controlador LED secuencial de alta potencia
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LM3549SQEV/NOPB — LM3549 Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LM3549SQEV/NOPB — LM3549 Evaluation Module
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
* EVM User's guide AN-2062 LM3549 Evaluation Kit (Rev. A) 30/04/2013
Certificado LM3549SQEV/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos