LM3639AYFQEVM

LM3639AYFQEVM

Haga su pedido ahora

Información general

SingleChip 40V Backlight + 1.5A Flash LED Driver Evaluation Module Board

The LM3639AYFQEVM aids in evaluation of the LM3639A Single-chip white LED Camera Flash Driver + LCD Display Backlight Driver. The low-voltage,high-current flash LED driver is a synchronous boost which provides the power for a single flash LED at up to1.5A or dual LEDs at up to 750 mA each. The high-voltage backlight driver is a dual-output asynchronous boostwhich powers dual LED strings at up to 40V and 30 mA per string. An adaptive regulation method in both boostconverters regulates the headroom voltage across the respective source/sink to ensure the LED current remainsin regulation while maximizing efficiency. The LM3639's flash driver is a 2MHz or 4MHz fixed-frequencysynchronous boost converter plus 1.5A constant current driver for a high-current white LED. The high-sidecurrent source allows for grounded cathode LED operation providing Flash current up to 1.5A.

Funciones
  • Single Chip White LED Flash and Backlight Driver
  • 1.5A Flash LED Current
  • Optimized Flash Current During Low-Battery Conditions
  • Dual String Backlight Control (40V Max VOUT)
  • 128 Level Exponential and Linear Brightness Control
  • PWM Input for CABC
Controladores para LED de retroiluminación
LM3639A — Retroiluminación de 40 V de un solo chip + Controlador 1.5A de flash de 1.5 A LM3639A
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LM3639AYFQEVM — SingleChip 40V Backlight + 1.5A Flash LED Driver Evaluation Module Board

Productos y hardware compatibles

LM3639AYFQEVM — SingleChip 40V Backlight + 1.5A Flash LED Driver Evaluation Module Board

close
Versión: null
Fecha de publicación:
GUI para el módulo de evaluación (EVM)

LM3639AGUI — GUI Control Software for LM3639AYFQEVM

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
Controladores para LED de retroiluminación
LM3639A — Retroiluminación de 40 V de un solo chip + Controlador 1.5A de flash de 1.5 A LM3639A
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
LM3639AYFQEVM — Retroiluminación de 40 V de un solo chip + placa de módulo de evaluación de controlador LED de flash

LM3639AGUI — GUI Control Software for LM3639AYFQEVM

close
Versión: 01.00.00.00
Fecha de publicación: 7/03/2013
Productos
Controladores para LED de retroiluminación
LM3639A — Retroiluminación de 40 V de un solo chip + Controlador 1.5A de flash de 1.5 A LM3639A
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
LM3639AYFQEVM — Retroiluminación de 40 V de un solo chip + placa de módulo de evaluación de controlador LED de flash

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/snvc074 or www.ti.com/lit/xx/snvc074/snvc074.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SNVC074. Please update any bookmarks accordingly.
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
* EVM User's guide LM3639A User's Guide 14/03/2013
Certificado LM3639AYFQEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos