LM3642TL-LTEVM

LM3642TL-LTEVM

Haga su pedido ahora

Información general

1.5A Synchronous Boost LED Flash Driver w/ High-Side Current Evaluation Module Board

The LM3642TL-LT is a 4MHz fixed-frequency synchronous boost converter plus 1.5A constant current driver for a high-current white LED. The high-side current source allows for grounded cathode LED operation providing Flash current up to 1.5A. An adaptive regulation method ensures the current source remains in regulation and maximizes efficiency. The LM3642 is controlled via an I2C-compatible interface. Features include: a hardware flash enable (STROBE) allowing a logic input to trigger the flash pulse and a TX input which forces the flash pulse into a low-current Torch Mode allowing for synchronization to RF power amplifier events or other high-current conditions. The 4MHz switching frequency, over-voltage protection and adjustable current limit settings allows the use of tiny, low-profile inductors and (10 μF) ceramic capacitors.

Funciones
  • Synchronization Input for RF Power Amplifier Pulse Events
  • 1.5A High-Side Current Source for Single LED
  • Accurate and Programmable LED Current from VIN Flash Monitor Optimization
  • 400 kHz I2C-Compatible Interface > 85% Efficiency in Torch Mode (@ 100 mA) and Flash Mode (@1A to 1.5A)
  • Accurate Programmable Torch LED Currents from 48.4 mA to 375 mA
  • Soft-Start Operation for Battery Protection Hardware Strobe Enable
Controladores LED de iluminación
LM3642 — Controlador de flash LED de impulso síncrono de 1.5 A con corriente de lado alto
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LM3642TL-LTEVM — LM3642 1.5A Synchronous Boost LED Flash Driver w/ High-Side Current Evaluation Module Board

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LM3642TL-LTEVM — LM3642 1.5A Synchronous Boost LED Flash Driver w/ High-Side Current Evaluation Module Board

close
Versión: null
Fecha de publicación:
GUI para el módulo de evaluación (EVM)

SNVC064 — GUI software for LM3642TLEVM and LM3642TL-LTEVM

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
LM3642TL-LTEVM — Controlador de flash LED de impulso síncrono de 1.5 A con placa de evaluación de corriente de lado a LM3642TLEVM — Controlador de flash LED de impulso síncrono de 1.5 A con placa de evaluación de corriente de lado a

SNVC064 — GUI software for LM3642TLEVM and LM3642TL-LTEVM

close
Versión: 01.00.00.00
Fecha de publicación: 7/01/2013
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
LM3642TL-LTEVM — Controlador de flash LED de impulso síncrono de 1.5 A con placa de evaluación de corriente de lado a LM3642TLEVM — Controlador de flash LED de impulso síncrono de 1.5 A con placa de evaluación de corriente de lado a

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/snvc064 or www.ti.com/lit/xx/snvc064/snvc064.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SNVC064. Please update any bookmarks accordingly.
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
* EVM User's guide LM3642 Evaluation Board (Rev. A) 30/04/2013
Certificado LM3642TL-LTEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Recursos de diseño

Desarrollo de hardware

Placa de evaluación
LM3642TLEVM — Controlador de flash LED de impulso síncrono de 1.5 A con placa de evaluación de corriente de lado a

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos