LM3648EVM

Información general

The LM3648EVM aids in evaluation of the LM3648 Synchronous Boost LED Flash Driver W/ 1.5A High-Side Current Source.  The 2/4 MHz synchronous boost provides power to the controllable high side current sourcs.  The current source can provide a current up to 1.5A with 64 programmable levels to choose from.   The LM3648EVM and supporting software provides all of the control mechanisms to demonstrate the functionality of the LM3648 (I2C, External Strobe and External Torch/Tx).

Funciones
  • Single 1.5A Current Source
  • 64 Flash Brightness Levels (up to 1.5A)
  • I2C Control
  • External Enable, Strobe and Torch/Tx pins for control and synchronization
  • Built-in input voltage monitoring (IVFM)
Controladores LED de iluminación
LM3648 — Controlador de flash LED de impulso síncrono con fuente de corriente de lado alto de 1.5 A LM3648
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LM3648EVM — LM3648AEVM Synchronous Boost Dual LED Flash Driver EVM W/ 1.5A High-Side Current Sources

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LM3648EVM — LM3648AEVM Synchronous Boost Dual LED Flash Driver EVM W/ 1.5A High-Side Current Sources

close
Versión: null
Fecha de publicación:
GUI para el módulo de evaluación (EVM)

SNVC183 — LM3648EVM GUI

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
LM3648EVM — EVM de controlador de flash LED de impulso síncrono con fuente de corriente de lado alto de 1.5 A LM

SNVC183 — LM3648EVM GUI

close
Versión: 01.00.00.00
Fecha de publicación: 6/04/2015

Suma de comprobación SHA-256
lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
LM3648EVM — EVM de controlador de flash LED de impulso síncrono con fuente de corriente de lado alto de 1.5 A LM

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/snvc183 or www.ti.com/lit/xx/snvc183/snvc183.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SNVC183. Please update any bookmarks accordingly.
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
* EVM User's guide Using the LM3648EVM Evaluation Module 26/01/2015
Certificado LM3648EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos