LM3691TL-1.8EV

Placa de evaluación LM3691TL-1.8

LM3691TL-1.8EV

Haga su pedido ahora

Información general

The LM3691 step-down DC-DC converter is optimized for powering ultra-low voltage circuits from a single Li-Ion cell or 3 cell NiMH/NiCd batteries. It provides up to 1A load current, over an input voltage range from 2.3V to 5.5V. There are several different fixed voltage output options available.

The LM3691 evaluation board is a working demonstration of a step down DC-DC converter. This application note contains information about the evaluation board. For further information on buck converter topology, device electrical characteristics, and component selection, please refer to the datasheet.

Funciones
  • VOUT = 0.75V to 1.8V
  • ± 1% DC output voltage precision
  • 2.3 ≤ VIN ≤ 5.5V
  • 4 MHz switching frequency
  • 64 µ A (typ.) quiescent current in ECO mode
  • 1A maximum load capability
  • Automatic ECO/PWM mode switching
  • Mode Pin to select ECO/Forced PWM mode
  • 1 µ H inductor, 4.7 µ F input capacitor (0603(1608) case size) and 4.7 µ F output capacitor (0603(1608) case size)
  • Current overload and thermal shutdown protections
  • Only three tiny surface-mount external components required (solution size less than 15 mm2)

Applications:

  • Mobile Phones
  • Hand-Held Radios
  • MP3 players
  • Portable Hard Disk Drives

 

Convertidores de CC/CC
LM3691 Convertidor CC-CC reductor en miniatura de 1 A de alta precisión para aplicaciones portátiles
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LM3691TL-1.8EV/NOPB — LM3691TL-1.8 Evaluation Board

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LM3691TL-1.8EV/NOPB LM3691TL-1.8 Evaluation Board

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 3
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide AN-1772 LM3691 Evaluation Board (Rev. B) 30/04/2013
Certificado LM3691TL-1.8EV/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019
Certificado LM3691TL-1.8EV/NO EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.