LM36923HEVM

LM36923HEVM

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación LM36923H (LM36923HEVM) está diseñado para evaluar completamente el controlador de retroiluminación LED blanco de triple cadena de alta eficiencia de LM36923H. El LM36923HEVM consta del LM36923H con tres cadenas de 13 LED blancos. Los puentes de configuración ofrecen un amplio rango de configuraciones de cadenas LED. La corriente de la cadena LED se puede verificar midiendo la caída de tensión a través de una resistencia de 10 Ω en el LED de cada una. El kit de evaluación viene con una interfaz USB2ANY y una GUI para la evaluación lista para utilizar.

Funciones
  • La configuración individual de la cadena permite evaluar fácilmente la discrepancia de esta
  • Medición de corriente de la cadena LED a través de una resistencia de 10 Ω en cada una
  • El puente de desconexión de la cadena LED permite una verificación rápida de las tensiones de la OVP o la medición de la corriente LED total de la cadena
  • La entrada PWM externa proporcionada por la interfaz USB2ANY permite una verificación rápida de todos los modos de funcionamiento

  • USB2ANY

Controladores para LED de retroiluminación
LM36923H — Controlador LED blanco de tres cadenas de alta eficiencia
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LM36923HEVM — LM36923H Highly Efficient Triple-String White LED Driver Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LM36923HEVM — LM36923H Highly Efficient Triple-String White LED Driver Evaluation Module

close
Versión: null
Fecha de publicación:
GUI para el módulo de evaluación (EVM)

SNVC193 — LM36923HEVM/LM36922HEVM GUI Software

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
Controladores para LED de retroiluminación
LM36922H — Controlador LED blanco de dos cadenas de alta eficiencia LM36923H — Controlador LED blanco de tres cadenas de alta eficiencia
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
LM36923HEVM — Módulo de evaluación de controlador LED blanco de tres cadenas de alta eficiencia LM36923H

SNVC193 — LM36923HEVM/LM36922HEVM GUI Software

close
Versión: 01.00.00.00
Fecha de publicación: 18/01/2016
lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Productos
Controladores para LED de retroiluminación
LM36922H — Controlador LED blanco de dos cadenas de alta eficiencia LM36923H — Controlador LED blanco de tres cadenas de alta eficiencia
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
LM36923HEVM — Módulo de evaluación de controlador LED blanco de tres cadenas de alta eficiencia LM36923H

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/snvc193 or www.ti.com/lit/xx/snvc193/snvc193.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SNVC193. Please update any bookmarks accordingly.
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
* EVM User's guide Using the LM36923HEVM Evaluation Module 18/01/2016
Certificado LM36923HEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos