LM3881EVAL

Información general

The LM3881 evaluation board has been designed to connect directly to the power supplies of an existing system to enable sequencing. Upon enabling the device, the three open drain output flags will rise in sequential order, 1-2-3. Once the part is disabled, the shutdown sequence will occur in reverse order, 3-2-1.

Funciones
  • Power up and power down control
  • Input voltage range of 2.7 V to 5.5 V
  • Small footprint SOT23-6
  • Low quiescent current of 20 mA
  • Capacitor controlled timing options
Secuenciadores
LM3881 — Secuenciador de potencia simple de 3 carriles con retardo de tiempo ajustable
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LM3881EVAL — Evaluation Board for the LM3881 Power Sequencer

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LM3881EVAL — Evaluation Board for the LM3881 Power Sequencer
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
* EVM User's guide AN-1785 LM3881 Power Sequencer Evaluation Board (Rev. C) 7/05/2013
Certificado LM3881EVAL EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos